KEOR T EVO

SAI trifásicos

De 10 a 60 kVA

Disponible también en versión trifásica 208V

El KEOR T EVO es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico, doble conversión on-líne capaz de proporcionar con continuidad la potencia nominal de 10-15-20-30-40-60kVA. También está disponible en una versión compacta con un rango de potencia de 10-15-20 kW.

Basado en la arquitectura sin transformador y en la tecnología IGBT de 3 niveles, es capaz de operar a alta eficiencia suministrando energía de alta calidad a la carga.
Las baterías VRLA pueden instalarse dentro del UPS en cajones dedicados o en una cabina de baterías externa, para lograr el tiempo de autonomía deseado.
Gracias a la conexión paralela, Keor T EVO puede ofrecer también redundancia N + X hasta un total de 6 unidades.

Keor T EVO es una solución simple y compacta para aplicaciones modernas en el sector terciario, comercial e industrial donde la energía eléctrica continua y estable es una necesidad.

Características generales

  • Potencia de 10 a 60kVA
  • Factor de potencia de salida = 1 (kVA = kW)
  • SAI trifásicos evolution
  • IGBT de 3 niveles;
  • Rectificador y inverter IGBT
  • Alta eficiencia hasta el 96%
  • Procesador de señal digital (DSP)
  • Alto factor de potencia de entrada (PFC)
  • Panel de control con pantalla táctil
  • Baja corriente de entrada e de salida (THD)
  • Compatibilidad con generadores
  • Paralelo hasta 4 unidades
  • Posibilidad de interfaz de comunicación completa

SAI TRIFÁSICOS

Evolution

Descargas

Folleto
Certificatiòn ambiental IEC 62040-4
Software
es