KEOR S

SAI evolution monofásicos

De 3 a 10 kVA

El SAI Keor S es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología de conmutación IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión.

Emite una potencia nominal de 3-6-10kVA. La arquitectura de este SAI permite instalarlo en una configuración de torre. Existen dos modelos disponibles para la configuración interna: batería interna exclusivamente o transformador de aislamiento de entrada con batería interna.

Además de estas dos configuraciones, el uso simultáneo de las baterías interna y externa es posible por medio de las protecciones de los conmutadores de CC.

Características generales

  • Potencia de 3 a 10kVA
  • SAI monofásicos evolution
  • Inversor IGBT
  • Rectificador IGBT
  • Alta eficiencia
  • Procesador de señal digital (DSP)
  • Alto factor de potencia de entrada (PFC)
  • Baja corriente de entrada e de salida (THD)
  • Compatibilidad con generadores
  • Grado de proteccion IP31 para aplicaciones industriales
  • Paralelo hasta 4 unidades (excepto la versión 3 kVA)
  • Cargador de baterías adicional para autonomìas prolungada (para 6 y 10kVA)
  • Puertos de comunicacion

Funciones

  • Diagnóstico simplificado Comunicación y gestión avanzada
  • Bypass integrado
  • Display LCD con menù interactivo

Battery Performance

La autonomía de las baterías son indicativos y pueden variar en función de la configuración, la edad de la batería, temperatura, etc.
EBC= Armario de baterías esterno

SAI MONOFÁSICO

Evolution