KEOR MOD

SAI MODULARES TRIFÁSICOS

Hasta 250 kW

El SAI Keor MOD es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, arquitectura modular, posibilidad de configuración N+X redundante.

Emite una potencia nominal de 25 hasta 250kW, cada unidad se puede conectar en paralelo a las mismas o diferentes unidades hasta 600kW.

Equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI hasta 125kW.

Keor MOD es la solución ideal para todas las aplicaciones informáticas críticas como DATA CENTER.

Características generales

  • Sólo dos configuraciones de armarios (hasta 125 kW y hasta 250 kW)
  • BATERÍAS INTERNAS HASTA 125 KW
  • Capacidad del sistema UPS hasta 600 kW
  • PANTALLA TÁCTIL Orientable
  • Tiempo reducido de recarga de las baterías
  • Hasta un 96,8% de eficiencia de conversión doble
  • Eficiencia en modalidad ECO hasta el 99%
  • Factor de potencia en salida igual a 1
  • Redundancia modular en configuración N+1.

Funciones

  • Ruido controlado
  • Barra de estado multicolor
  • Paralelo hasta 24 Módulo de potencia
  • Hot swap diseño
  • By-pass descentralizado
  • Inteligencia distribuida entre los módulos

Módulo de potencia, UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA

Cada módulo de potencia es un SAI trifásico con una potencia nominal de 25 kW y un espacio de solo 2 unidades de rack.
Gracias a las funciones hot swap, plug and play y a la complete indipendencia de cada módulo de potencia, todas las fases de mantenimiento y possible expansión de potencia resultan extremadamente simples y rápidas.

Ver el vídeo

Los cajones de la batería BATERÍAS INTERNAS HASTA 125 KW

Cada cajón de baterías contiene hasta 24 baterías de 9 Ah,  que permite que el modelo KEOR MOD 125kW con 10 cajones de batería alcance un tiempo de Autonomía hasta 5 minutos al 100% de la carga.

Les tiroirs de batterie ont une connexion plug-in et la butée d’arrêt évite la sortie totale du tiroir.

Las baterías dentro del cajón están divididas en 4 bloques con 6 baterías cada una, que se puede quitar fácilmente para garantizar un mantenimiento muy rápido.

Ver el vídeo

EXCLUSIVA PANTALLA TÁCTIL Orientable

La pantalla táctil de 10” ofrece un sinóptico simplificado rico en información, alertas y ajustes y está equipada con iconos interactivos para facilitar la navegación y seleccionar las funciones que controlar.

La capacidad de girar la pantalla 180° hacia adentro simplifica y acelera la configuración y el mantenimiento.

Ver el vídeo

MÓDULO DE COMUNICACIÓN TODA LA COMUNICACIÓN A BORDO

El módulo de comunicación está situado en la parte frontal, es fácilmente accesible y tiene una amplia selección de interfaces de comunicación.

  • botón de encendido “Cold Start”
  • puertos de comunicación de sistema
  • puerto RS485
  • puerto RS485 para accesorios externos
  • puerto de niveles lógicos
  • slot para interfaz de comunicación
  • puerto USB host
  • 11 entradas de contactos limpios
  • 8 salidas de contactos limpios

IF DESIGN AWARDS 2019

Keor MOD gana este prestigioso reconocimiento internacional, confirmando la capacidad de Legrand para combinar tecnología y diseño.

Características Exclusivas

Características Exclusivas

SAI TRIFÁSICOS

Modulares

Descargas

Folleto
Manuals
Archivos BIM
Environmental certification (PEP)
Certificatiòn ambiental IEC 62040-4
Software
es