Die USV Anlage KEOR MOD ist eine Online-Dauerwandler-USV Anlage die mit der aktuellen PWM High-Frequency Technoligie arbeitet. Die Anlage ist mit einem durchgeschliffenen Neutralleiter ausgestattet und ist sowohl in der Leistung als auch im Batteriesystem Modular aufgebaut. Sie ist in den Leistungsstufen 25 bis 250 kW lieferbar. Das Batteriesystem kann intern auf speziellen Einschüben bis 125 kW.
Each power module is a single complete three-phase UPS with a nominal power of 25 kW in only 2 rack units.
Thanks to the hot swap functions, plug and play and the total independence of each power module, all maintenance phases and any power expansion are extremely swift and simple.
Each battery drawer contain up to 24- 9 Ah or 11 Ah batteries, allowing the KEOR MOD 125kW model with 10 battery drawers to reach an backup time up to 5 minutes at 100% of the load.
The batteries inside the drawer are divided into 4 blocks, each with 6 batteries, that can be easily removed to guarantee very quick maintenance.
The battery drawers have a plug-in connection and the mechanical anti-extraction stop prevents complete extraction of the drawer.
Video ansehenThe 10” touch screen display provides a simplified control panel packed with information, alerts and settings and is also equipped with interactive icons to make navigation and selection of the functions to be controlled.
The possibility of being able to rotate the Display inwards by 180° simplifies and speeds up the configuration and maintenance phases.
Video ansehenThe communication module is positioned on the front, is easily accessibleand boasts a wide selection of communication interfaces.
Keor MOD gewinnt diese prestigeträchtige internationale Anerkennung und bestätigt die Fähigkeit von Legrand, Technologie und Design zu kombinieren.