Keor DC ist die neue USV, die speziell entwickelt wurde, um Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen und bei Stromausfall einen...
Die neue Keor Multiplug ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist in den Leistungsstufen 600VA bis 800...
USV-Anlage für Büros und IT-Anwendungen von 600 bis 2000 VA
1-phasige USV-Anlagen Line Interactive VI mit Leistungen von 1000 bis 3000 VA und sinusförmiger Ausgangsspannung
Einphasen-USV-Anlagen Line Interactive VI zu 1000 bis 3000 VA mit rein sinusförmiger Ausgangsspannung
This website or the related devices use cookies, which are necessary to the working and to the purposes showed in the cookie policy.If you click on close or go on with the surfing, you accept then the cookie use.