MEGALINE RACK

Modulare 1-phasige USV-Anlage

Von 1,25 bis 5 kVA

Die USV Anlage MegaLine Rack ist mit einer High-PWM (Pulsweitenmodulation) Technologie ausgestattet. Sie ist eine Online (Dauerwandler) Anlage mit durchgeschliffenem Neutralleiter und modularer Architektur.

Es sind Leistungen von 1250 bis 10000VA lieferbar. Die Anlage ist mit internen Batterien bestückt und kann über externe Batterieschränke (bestückt oder leer lieferbar) erweitert werden. Das Gehäuse ist ausschließlich für die Montage in ein 19“ Rack konzipiert.

Allgemeine Daten

  • Modulare 1-phasige USV-Anlage (19” Rack)
  • Nennleistung 1250 bis 5000 VA
  • Online-Dauerwandler VFI-SS-111
  • Flexible, redundante und skalierbare Lösung in einem Gehäuse
  • Einfache Konfiguration und Instandhaltung

Funktionen

  • Weiter Eingangsspannungs- und Frequenzbereich
  • Automatische Arbeitsfrequenzerkennung 50 oder 60 Hz
  • Als Frequenzwandler 50/60 Hz einsetzbar (vice versa)
  • Erweiterter Eingangsfrequenzbereichs für Generatorbetrieb
  • Eco Mode (Energiesparbetrieb)
  • Load Waiting Mode (On-Demand-Schutz)
  • Über Display einstellbare Ausgangsspannung (1V-Schritte)
  • Sehr geringes Eigengeräusch
  • Anzeige der Geräte- und Umgebungstemperatur
  • Temperatur- und lastabhängige Drehzahlteuerung der Lüfter
  • Vorgerüstete Notabschaltefunktion (EPO)

1-PHASIGE USV-ANLAGEN

Modulare USV-Anlagen