INTERFAZ DE RED

Interfaces de red para la gestión de los SAIS, no necesitan software externo, en su interior reside un procesador de 32 bit con un sistema operativo propietario capaz de controlar continuamente el funcionamiento SAI y gestionar múltiples eventos (ausencia de red, sobrecarga, bypass, anomalía, …) y efectuar una serie de acciones, tales como:
Disponible en las versiones interna y externa, la versión interna es alojada en un slot dedicado del SAI.
Tensión de alimentación 9 - 30 V d.c. (alimentador incluido en las versiones externas).
Las versiones profesionales e industriales disponen de contactos digitales programables y puertas de comunicación adicionales RS232 / RS485.

Funciones ejecutables

  • Memorización de archivos de registro con fecha y hora
  • Memorización del curso de los principales datos de funcionamiento con fecha y hora
  • Envío de e-mail
  • Ejecución de acciones programadas
  • Ejecución de shutdown en ordenadores remotos
  • Envío de mensajes trap SNMP
  • Apagado y reencendido del SAI
  • Envío de señales “Wake on LAN (WOL)”
  • Soporte del protocolo SNMP
  • Visualizacion de los datos y configuración mediante navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…)
  • Conexión Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex y full-duplex) con función de auto-reconocimiento
  • Función DHCP

ACCESORIOS UPS

Accesorios comunicación

Descargas

Folleto
Software
es