Keor SPE RT

SAI MONOFÁSICOS

Versión en rack de 750 a 3000 VA

El SAI Keor SPE RT de Legrand es una fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva con salida de onda sinusoidal pura. El Keor SPE RT es un SAI convertible que puede utilizarse tanto en configuraciones de torre como de rack. Ofrece una potencia nominal de 750 a 3000 VA, está gestionado por un microprocesador, está equipado con autodiagnóstico integrado y funciona con arranque en frío. La protección eléctrica de red más inteligente y eficiente viene acompañada del mejor diseño estético. El Keor SPE RT está equipado, internamente, con baterías de acumuladores de plomo reguladas por válvulas y selladas herméticamente. Las baterías pueden sustituirse fácilmente gracias a una puerta específica situada en la parte delantera del SAI. La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI proporciona a las cargas conectadas una protección eficaz contra cualquier interferencia en la red eléctrica

La protección más inteligente y eficaz de la red eléctrica viene acompañada del mejor diseño estético.

Características generales

  • Rack/Torre convertible (rack de 19")
  • Diferentes opciones de P.F. para diferentes necesidades 0,7 a 0,9
  • Diferentes tamaños de 1U a 3U
  • Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada
  • La pantalla convertible ayuda a utilizarla tanto para aplicaciones de torre como de rack
  • Barra de estado LED multicolor
  • Batería intercambiable en caliente
  • Arranque en frío (DC power on)
  • RS232 y USB - Ranura SNMP
  • EPO
  • Armario de baterías ampliado idéntico para los modelos RT 2U/3U
  • 2 contactos secos

SAI MONOFÁSICO

Consumidor