KEOR LP

SAI monofásicos

De 1 VA a 3 kVA

El SAI Keor LP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología PWM de alta frecuencia, tipo on line de doble conversión, arquitectura modular, redundante.

Emite una potencia nominal de 1000-2000-3000VA, equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI en un alojamiento específico o en uno o más armarios externos. Keor LP está disponible con diferentes tipos de tomas de salida.

Características generales

  • SAI monofásicos evolution de 3 tipos en función de la potencia
  • Potencia de 1 a 3 kVA
  • On-line doble conversión VFI-SS-111
  • Puerto de comunicación RS232
  • Conectividad LAN / SNMP
  • Autonomía ampliable con compartimentos de baterías adicionales
  • Dimensiones compactas y huella ecológica reducida

SAI MONOFÁSICO

Evolution