Keor DC es el nuevo SAI, diseñado específicamente para suministrar energía a los dispositivos doméstic...
UPSaver es un SAI de alta potencia basado en módulos escalables en calor de 333 kVA. Puede alcanzar hasta 2,67 MVA en una sola unidad. Las u...
Keor DK es un SAI monofásico con tecnología de doble conversión en línea, diseñado para garantizar un funcionami...
El SAI Legrand modelo Keor Multiplug es sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva. Emite una...
UPS monofásico para aplicaciones de oficina y computadora de 600 a 2000 VA
El SAI Keor SPE Torre de Legrand es un sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva y salida sin...
El SAI Keor SPE RT de Legrand es una fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva con salida de o...
800VA para aplicaciones en armarios murales 19"
SAI monofásicos con potencias de 1 VA a 3 kVA
SAI evolution monofásicos de 3 a 10 kVA
SAI modulares monofásicos on-line doble conversión VFI con potencias de 1250 VA a 10 kVA
Los TRIMOD MCS CPS (Central Power Supply) son sistemas de alimentación central monofásica y trifásica con tecnología PW...
El SAI Keor MOD es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de...
Keor MOD+ es un SAI modular trifásico en línea de doble conversión, diseñado para ofrecer alta escalabilidad y má...
Keor MOD RI es el nuevo SAI diseñado para aplicaciones independientes del rack con una integración sencilla y sin riesgos para el arm...
El SAI Keor Compact es un sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de doble conversión en línea. Gracia...
HPi 33 EVO es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) online de doble conversión que ofrece un factor de potencia unitario pa...
SAI trifásicos on-line doble conversión VFI con potencias de 10 kVA a 60 kVA
Keor MP es un UPS trifásico online de doble conversión, con potencias de 10 a 200 kVA. Diseñado para simplificar la in...
SAI trifásicos on-line doble conversión VFI con potencias de 60kVA a 800kVA
SAI trifásicos de 60 a 600kW
Keor XPE es un completo sistema SAI escalable basado en unidades de potencia de 250 kVA o 300 kVA y puede alcanzar una potencia nominal de 2,1 MVA....
TriMOD es un sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 10 a 80 kW, caracterizado por su arquitectura modular y por la posib...
Keor FLEX es una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea de doble conversión trifásica diseñada par...
Interfaces de red para la gestión de los SAIS, no necesitan software externo, en su interior reside un procesador de 32 bit con un sistema o...
La gama está compuesta por 2 tipos distintos de sensores, que se diferencian en base al tipo de conexión con el SAI. Por tant...
Armarios de baterías universales para todos los SAI Legrand trifásicos de rango de potencia desde 10kVA hasta 800kVA.El armario...