KEOR COMPACT

UPS trifásicos

10-15-20 kVA

El SAI Keor Compact es un sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de doble conversión en línea.

Gracias a su tamaño compacto y a su facilidad de instalación y uso, el Keor Compact es perfecto para todas las aplicaciones típicas de alimentación trifásica de pequeño tamaño, especialmente para salas técnicas pequeñas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Doble conversión en línea
  • Corrección del factor de potencia de entrada PFC (PF de entrada>0,99)
  • Pantalla táctil de fácil manejo de 4,3".
  • Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada
  • Doble entrada
  • Arranque en frío
  • Protección de retroalimentación integrada
  • Puertos de comunicación inteligentes y capacidad de gestión SNMP
  • Funcionamiento en paralelo de hasta 6 unidades
  • Batería incorporada para una autonomía estándar
  • Tiempo de reserva ampliado con armario de baterías
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Potente cargador incorporado
  • RS232, GenSet, contactos secos
  • Tamaño compacto, peso ligero y bajo nivel de ruido
  • Ocupa poco espacio: 0,22m2
  • Ruedas para facilitar el desplazamiento

SAI TRIFÁSICOS

Evolution