Keor MP

SAI trifásico

De 10 a 200 kVA

Keor MP es un UPS trifásico online de doble conversión, con potencias de 10 a 200 kVA.

Diseñado para simplificar la instalación, ofrece una eficiencia excepcional en un diseño compacto.

Gracias a su elevada eficiencia de hasta el 96 %, a su reducido espacio de instalación, a una amplia autonomía con baterías internas VRLA, a la tecnología de baterías Li-ion y a su escalabilidad de hasta 1,2 MW, Keor MP está diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de alimentación de las empresas modernas.

Es ideal para empresas de TI e ITeS, instituciones educativas, centros de datos edge y empresariales, infraestructuras, industria manufacturera, edificios comerciales, hospitales y centros de diagnóstico.

Características generales

Keor MP 10-80 kVA Configuración de baterías internas

  • Corrección del factor de potencia (PFC) con PF de entrada > 0,99
  • Pantalla táctil intuitiva de 5" y 7"
  • Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada
  • Doble entrada de red
  • Función de arranque en frío (Cold Start)
  • Contacto de protección contra retorno de energía (Backfeed) para protección externa
  • Funcionamiento en paralelo de hasta 4 unidades
  • Amplia gama de configuraciones con baterías internas integradas
  • Baterías VRLA (3 hilos) hasta 40 bloques
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Cargador integrado de alta potencia de hasta 12 A y 18 A
  • Interfaces de comunicación integradas: RS232, RS485, ranura
  • SNMP, puerto paralelo y contactos secos
  • Ruedas para facilitar el desplazamiento

Características generales

Keor MP 60-200 kVA

  • Corrección del factor de potencia (PFC) con factor de potencia de entrada > 0,99
  • Pantalla táctil intuitiva de 7 pulgadas
  • Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada
  • Doble entrada de red
  • Función de arranque en frío (Cold Start)
  • Protección Backfeed integrada
  • Puerto para grupo electrógeno (Genset)
  • Funcionamiento en paralelo de hasta 6 unidades
  • Baterías VRLA (3 hilos) de 20 o 40 bloques (40 bloques únicamente con baterías externas)
  • Conexión de batería común
  • Compatibilidad con baterías de ion-litio (TP100, TP120)
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Cargador integrado de alta potencia de 20 A, 40 A o 60 A
  • Gestión avanzada de baterías (ABM)
  • Interfaces de comunicación integradas: RS232, RS485, ranura SNMP, puerto paralelo y contactos secos
  • Ruedas para facilitar el desplazamiento

SAI TRIFÁSICOS

Evolution