Keor MP est un onduleur triphasé en ligne à double conversion avec une architecture monolithique modulaire. Conçu avec une technologie d'onduleur à trois niveaux basée sur IGBT, il offre une efficacité inégalée dans un design compact. Avec une efficacité allant jusqu'à 96 %, une empreinte réduite, la technologie de batterie Li-ion et une évolutivité jusqu'à 1,2 MW, le Keor MP est conçu pour répondre aux exigences énergétiques rigoureuses des entreprises modernes. Il est idéal pour les entreprises IT & ITeS, les établissements d'enseignement, les data centers edge et d'entreprise, les infrastructures, la fabrication, le commerce, les hôpitaux et les centres de diagnostic.