KEOR XPE

Onduleur triphasé

De 600 à 2100 kVA

Keor XPE est un système complet d'onduleurs évolutifs basé sur des unités de puissance de 250 kVA ou 300 kVA et peut atteindre une puissance nominale de 2,1 MVA.

Double conversion en ligne, technologie de pointe, matériaux de haute qualité et design raffiné, Keor XPE est la solution idéale pour les centres de données et les applications à forte criticité énergétique (tertiaire, hôpital, industrie, transport) où la continuité de service, une alimentation de haute qualité et une faible consommation sont indispensables.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Jusqu'à 7 unités de puissance de 250 kVA ou 300 KVA
  • Evolutivité
  • Redondance
  • Service à chaud
  • Écran tactile 10'' intuitif
  • Conception flexible et agencement physique des armoires
  • Interfaces de communication complètes
  • Double conversion en ligne IGBT à 3 niveaux sans transformateur
  • Top/Bottom - Connexion par câble/busbar
  • Batterie centralisée ou distribuée
  • Compatible avec les batteries au lithium
  • Rendement VFI jusqu'à 96,4%.
  • Ecomode jusqu'à 99% d'efficacité.
  • Empreinte compacte.
  • Faible bruit audible.
  • Synch 2N
  • Large gamme d'options et d'accessoires

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs conventionnels