HPi 33 EVO est un onduleur en ligne à double conversion offrant un facteur de puissance unitaire pour une disponibilité maximale de l’énergie, une fiabilité accrue et une haute efficacité. Il est conçu avec un contrôleur DSP et des composants de dernière génération, ce qui le rend idéal pour les applications critiques dans divers secteurs, notamment l’informatique, les périphériques, les équipements automatiques, les systèmes de communication, les équipements de process et les dispositifs médicaux. L’onduleur triphasé HPi 33 EVO propose une configuration de batteries flexible pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Avec une puissance de sortie nominale allant de 10 à 40 kW, il atteint jusqu’à 95 % d’efficacité et réduit le coût total de possession.