KEOR DK

Onduleurs monophasés convertibles

De 1 à 20 kVA

Keor DK est un onduleur monophasé doté de la technologie de double conversion en ligne, conçu pour garantir un fonctionnement ininterrompu, même pour les applications les plus critiques. Avec une gamme de puissance de 1 à 20 kVA et une compatibilité avec les batteries VRLA et au lithium, il offre flexibilité et fiabilité dans n'importe quel environnement.

Grâce à la technologie avancée AC-AC, Keor DK atteint une efficacité énergétique allant jusqu'à 96 % (atteignant 98 % en mode ECO), ce qui permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

Disponible en configurations tour et rack 19", Keor DK est la solution idéale pour ceux qui exigent des performances élevées, une efficacité énergétique et une polyvalence dans un système puissant.

Rack/tour convertible 1-10 KVA

Caractéristiques générales

  • Facteur de puissance de sortie 1, KVA = KW
  • Écran tactile avec capteur de gravité
  • Efficacité AC/AC jusqu'à 96 %
  • Efficacité du mode ECO jusqu'à 98 %
  • Conception 1-10kVA 2U
  • Capacité parallèle (≥5 kVA)
  • Prêt pour le lithium
  • Solution de profondeur inférieure pour armoire rack de 600 mm
  • Solution de chargeur interne élevé jusqu'à 8 A pour obtenir des durées de fonctionnement plus longues
  • EPO, ROO, contact de relais intégré
  • Compatible avec les groupes électrogènes

Rack 10-20 KVA

Caractéristiques générales

  • Facteur de puissance de sortie1, KVA = KW
  • Écran tactile 4,2 pouces
  • Mode 3-1, 3-3, 1-1
  • Efficacité AC/AC jusqu'à 96 %
  • Large plage de tension d'entrée -60 % ~ +25 %
  • Capacité parallèle
  • Prêt pour le lithium
  • Compatible avec les groupes électrogènes
  • Revêtement anti-corrosion
  • Boîtier de distribution d'entrée et de sortie UPS externe avec contacteur de retour

Vue à 360°

KEOR DK

KEOR DK
Handle

Battery Performance

ONDULEURS MONOPHASÉS

Onduleurs conventionnels

Téléchargements

Brochure
Manuels
Environmental certification (PEP)
Accessoires