Keor MOD+

ASI modulaire triphasée

420 kW | 600 kW

Keor MOD+ est un onduleur modulaire triphasé en ligne à double conversion, conçu pour offrir une évolutivité élevée et une disponibilité maximale dans des environnements critiques.

Les modules remplaçables à chaud permettent une redondance N+X et une maintenance sans interruption, tandis qu’un bus DC flexible prend en charge à la fois des batteries VRLA et Li-ion.

Disponible en configurations de 420 kW et 600 kW, le système peut évoluer jusqu’à 1,8 MW afin de répondre aux besoins des infrastructures en croissance.

Caractéristiques générales

  • Architecture évolutive – extensible jusqu’à 1,8 MW pour accompagner l’augmentation des besoins énergétiques
  • Modules de puissance compacts de 60 kW / 3U optimisant l’espace rack disponible
  • Rendement jusqu’à 96 % pour réduire les coûts d’exploitation
  • Facteur de puissance unitaire à 40 °C garantissant les performances nominales sans déclassement
  • THDi < 3 % assurant une alimentation d’entrée plus propre et une meilleure efficacité globale du système

Fonctions

  • Modules de puissance et de bypass statique remplaçables à chaud pour une maintenance sécurisée sans interruption
  • Contrôle indépendant des modules – garantit la continuité de service sans point de défaillance unique
  • Supervision et connectivité avancées avec écran tactile 10”, SNMP, Modbus et autres protocoles
  • Options batteries flexibles (VRLA & Li-ion) avec surveillance en temps réel via l’interface UPS
  • Architecture de bus DC flexible pour une recharge plus rapide et des configurations batteries adaptables

Conçu pour la fiabilité

Keor MOD+ est conçu pour garantir une disponibilité maximale grâce à des commandes décentralisées, une véritable redondance N+X et des interrupteurs électromécaniques robusti che éliminent tout point de défaillance unique. Les cartes électroniques avec revêtement de protection (conformal coating), la conception à double entrée et la surveillance complète des composants critiques et des batteries assurent une grande résilience, même dans les environnements les plus exigeants. Des fonctions telles que le bypass statique, la protection contre les retours d’énergie (backfeed) et l’arrêt d’urgence (EPO) garantissent une sécurité opérationnelle optimale et une totale tranquillité d’esprit.

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs modulaires

Téléchargements

Brochure
Manuels