Télécharger Software

Télécharger Software

Software

UPS Management Software - Free

Version :
- WINDOWS: 6.32 240425
- LINUX 64-BIT: 6.34 241028

LICENSE KEY:
- Windows: 8ERR4X8301161605
- Linux: 8ERR4X-83010902118

Ensemble d’applications qui contrôlent en permanence le fonctionnement de l’ASI.

Cette version gratuite, est constituée d’un ensemble d’applications qui contrôlent en permanence le fonctionnement de l’ASI et garantissent l’intégrité du systèmes d’exploitation des ordinateurs protégés. Son fonctionnement client/ serveur en fait une solution extrêmement flexible, efficace, simple à utiliser et peu exigente en ressources système.

Compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows 2000 et supérieurs, Linux, Unix, Novell Netware, Mac OS), et nombre d’architectures matérielles (processeurs Intel, Alpha, Itanium, etc.).

Principaux modules de UPS Management Software :

UPSMON: Il s’agit de l’interface graphique qui, après une connexion avec le module UPSMAN, permet d’accéder aux principales données de fonctionnement de l’ASI et d’effectuer des tests.

UPSMAN: C’est un module “serveur” de gestion de l’ASI à travers une connexion RS232. Il prend en charge de nombreuses situations (coupure de courant, surcharge, by-pass, anomalie interne, etc.). Pour chacune d’elles, il permet d’exécuter de multiples actions (enregistrement des données dans le journal des événements, envoi de messages pop-up, envoi d’e-mails, exécution de programmes, arrêt en mode local ou à distance, etc.) éventuellement à des instants différents.

Pour gérer plusieurs PC à distance, il est nécessaire de télécharger les licences RCCMD à partir de la zone dédiée.

Télécharger Software

Interfaces réseau

CS141 (tous les models)

Version :
- Firmware: 2.29.8 251206

Interfaces réseau pour la gestion de l'ASI

Il s’agit de dispositifs réseau spécialement conçus pour la gestion autonome de l’ASI. Aucun logiciel externe n’est requis: un processeur 32 bits est inclus sur la carte, ainsi qu’un système d’exploitation de type “UNIX Embedded” (Embarqué), capable de contrôler en continu le fonctionnement de l’ASI et de gérer de nombreuses situations (coupure de courant, surcharge, by-pass, défauts,…).

Fonctions principales :

  • Mémorisation des événements dans le journal avec date et heure correspondantes
  • Mémorisation de la variation des principaux paramètres de fonctionnement avec date et heure correspondantes
  • Envoi d’e-mails
  • Exécution d’actions programmées
  • Visualisation de messages pop-up, arrêt des ordinateurs et commandes personnalisées à distance (le logiciel RCCMD doit être préalablement installé sur les ordinateurs respectifs).
  • Envoi de messages Trap SNMP
  • Arrêt et rallumage de l’ASI
  • Envoi de signaux de type «Wake On Lan (WOL)»
  • Compatible avec le protocole SNMP et les principaux logiciels de gestion (HP OpenView, IBM Tivoli, etc.)
  • Visualisation des données et de la configuration via le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) ou Telnet
  • Connexion Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex et full-duplex) avec fonction de reconnaissance automatique
  • Fonction DHCP
Télécharger Software

Interfaces réseau

CS121 (tous les models)

Version :
- Firmware: 5.72 200207

Interfaces réseau pour la gestion de l'ASI

Il s’agit de dispositifs réseau spécialement conçus pour la gestion autonome de l’ASI. Aucun logiciel externe n’est requis: un processeur 32 bits est inclus sur la carte, ainsi qu’un système d’exploitation de type “UNIX Embedded” (Embarqué), capable de contrôler en continu le fonctionnement de l’ASI et de gérer de nombreuses situations (coupure de courant, surcharge, by-pass, défauts,…).

Fonctions principales :

  • Mémorisation des événements dans le journal avec date et heure correspondantes
  • Mémorisation de la variation des principaux paramètres de fonctionnement avec date et heure correspondantes
  • Envoi d’e-mails
  • Exécution d’actions programmées
  • Visualisation de messages pop-up, arrêt des ordinateurs et commandes personnalisées à distance (le logiciel RCCMD doit être préalablement installé sur les ordinateurs respectifs).
  • Envoi de messages Trap SNMP
  • Arrêt et rallumage de l’ASI
  • Envoi de signaux de type «Wake On Lan (WOL)»
  • Compatible avec le protocole SNMP et les principaux logiciels de gestion (HP OpenView, IBM Tivoli, etc.)
  • Visualisation des données et de la configuration via le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) ou Telnet
  • Connexion Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex et full-duplex) avec fonction de reconnaissance automatique
  • Fonction DHCP
Télécharger Software

Interfaces réseau

CS101

Version :
- Firmware: 3.8.CY504.Legrand.7
- CS101 finder: 5.1.2

Interfaces réseau pour la gestion de l’ASI

Il s’agit d’un périphérique réseau spécial conçu pour surveiller en permanence les opérations d’un onduleur et gérer ses événements principaux (panne de courant, surcharge, contournement, défauts, …).
Aucun logiciel externe n’est requis.

Fonctions principales:

  • Mémorisation des événements dans le journal avec date et heure correspondantes
  • Mémorisation de la variation des principaux paramètres de fonctionnement avec date et heure correspondantes
  • Envoi d’e-mails
  • Exécution d’actions programmées
  • arrêt des ordinateurs
  • Arrêt et rallumage de l’ASI
  • support SNMP v1, v2, v3 (RFC1628 et PPC) et envoi de messages Trap SNMP
  • Envoi de signaux de type «Wake On Lan (WOL)»
  • Visualisation des données et de la configuration via le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) ou Telnet
  • Connexion Ethernet 10/100Mbit Base-T avec fonction de reconnaissance automatique
  • Fonction DHCP
Télécharger Software

Interfaces réseau

CS102

Version :
- Firmware: 0.90 a16
- SNMP FITility: 1.00.31

Network interface for UPS management

It is a special network device designed to continuously monitor the operations of an UPS and to handle its main events (power failure, overload, bypass, faults, …).No external software is required.

Main functions:

  • Event log with date and time;
  • Memorising the trend of the main operating data, complete with date and time;
  • E-mail transmission;
  • Accomplishment of scheduled actions;
  • Shutdown remote computers;
  • Turning the UPS off and on;
  • Transmitting Wake On LAN (WOL) signals;
  • SNMP v1, v2, v3 support (RFC1628) and SNMP traps messages transmission;
  • MODBUS TCP support
  • Data and configuration display via internet browser (Edge, Chrome, Firefox, Opera, etc…);
  • 10/100Mbit Base-T Ethernet link with self-recognition function;
  • DHCP function.
Télécharger Software

Software

RCCMD - Free

Version :
- Windows: 4.65 250210
- Linux 32-bit: 4.65 250210
- Linux 64-bit: 4.65 250210
- Mac OS X: 4.58 240715
- VMware ESXi (8/7/6.7): 4.65 250210

Logiciel permet à un ordinateur de recevoir et d’exécuter des commandes transmises par les systèmes de gestion de l’ASI.

Ce logiciel permet à un ordinateur de recevoir et d’exécuter des commandes, transmises par les systèmes de gestion de l’ASI à travers le protocole TCP/IP :

  • Arrêt du système d’exploitation.
  • Visualisation des messages pop-up.
  • Exécution de commandes personnalisées (.COM, .EXE, .BAT et .CMD) avec options correspondantes.

Toutes les commandes reçues sont mémorisées dans le journal des événements. L’exécution de ces commandes est subordonnée à un contrôle d’autorisation : les commandes sont acceptées uniquement si l’ASI qui les a envoyées appartient à la liste des onduleurs autorisés.

Il est possible de créer une liste de “redondance” afin qu’une commande ne soit exécutée que si elle est transmise par plusieurs ASI (par exemple, pour commander l’extinction des ordinateurs avec alimentation redondante sur deux ASI ou plus).

Ce logiciel est disponible pour la quasi totalité des systèmes d’exploitation actuellement présents sur le marché (y compris les logiciels de virtualisation tels que le système VMware) et pour diverses architectures matérielles (processeurs Intel, PowerPC et Alpha par exemple).

Il est compatible avec : UPS Supervisor, CS141 (tous les modèles) et SiteSwitch 4 (modèle SS4 uniquement).

Télécharger Software

Software

CS101/CS102 Shutdown Client

Agent logiciel pour le suivi d’une ASI et l’exécution de commandes sur l’ordinateur où il est installé. Compatible avec l’interface réseau CS101/CS102.

Il s’agit d’un logiciel qui habilite un ordinateur à suivre, à travers le protocole de gestion de réseau simple SNMP, une ou plusieurs ASI et, si nécessaire, à exécuter les commandes suivantes:

  • Arrêt du système d’exploitation;
  • Affichage de messages «pop-up»;
  • Exécution d’un programme personnalisé avant l’exécution de l’arrêt.

Toutes les alarmes reçues sont mémorisées dans un fichier log.

Il est possible de créer une liste de «redondance», c’est-à-dire qu’une commande est exécutée si et seulement si elle a été transmise par plusieurs ASI (par exemple pour effectuer l’arrêt d’un ordinateur avec une alimentation redondante sur deux ASI).

Compatible avec Windows (sauf Windows Server 2003, Windows XP et versions précédentes) et avec Linux.

Télécharger Software

Software

UNMS

Version 2.19 250305

License key: 8ERRUX4219210000618

UNMS (UPS Network Management System) est une application “WEB based” en mesure d’assurer la supervision continue de toutes les ASI, à travers les systèmes de gestion de l’ASI (CS141, UPS Supervisor et SNMP) et le protocole TCP/IP. Les ASI peuvent être installées sur un même site ou sur des sites différents.

Tous les signaux d’alarme générés par les différentes ASI sont transmis au centre de télésurveillance. Un diagnostic immédiat et approfondi de l’incident peut alors être effectué et si besoin, une intervention de l’assistance technique peut être déclenchée rapidement.

L’état de fonctionnement de chaque ASI est représenté par un icone de couleur. En présence d’une alarme sur une ASI, l’icone correspondant change de couleur selon la gravité de l’anomalie, le programme de contrôle envoie des messages pop-up, des e-mails et exécute des commandes personnalisées.

À l’aide d’un navigateur Internet et d’un simple clic de souris, il est alors possible de réaliser le supervision de l’ASI concernée.

Le protocole SNMP permet d’utiliser cette application avec des ASI de marques différentes, à condition qu’elles soient compatibles avec les spécifications MIB RFC1628.

Le système permet également la personnalisation de l’interface graphique, la sauvegarde dans une base de données de toutes les alarmes reçues et l’affichage de diagrammes représentant les variations des principaux paramètres de fonctionnement des ASI.

La version de base est gratuite et permet de contrôler simultanément jusqu’à 25 ASI.

Disponible pour Windows XP Pro et supérieurs.

Télécharger Software

Software

UPS Setting Tools

Utilité de diagnostic pour onduleurs. Permettent l'interfaçage rapide et sûr pour diagnostic et configurations de fonctions spéciales.