KEOR T EVO

Onduleurs triphasé

De 10 jusqu'à 60 kVA

Disponible aussi pour la version triphasée 208V

L'Onduleur KEOR T EVO est une système d'alimentation triphasée sans interruption (ASI), On-line Double Conversion, capable de fournir avec continuité la puissance nominale de 10-15-20-30-40-60kVA. Il est également disponible dans une version compacte avec une gamme de puissance de 10-15-20 kW.

Basé sur une architecture sans transformateur et la technologie de conversion “3 niveaux”, il est capable de fonctionner à haute efficacité en fournissant une énergie de haute qualité à la charge.
Les batteries VRLA peuvent être installées à l'intérieur de l'onduleur dans des tiroirs dédiés ou dans des armoires extérieur de batterie, afin d'obtenir le temps d'autonomie souhaité.
Grâce à la connexion en parallèle, Keor T EVO peut également offrir une redondance N + X jusqu'à 6 unités.

Keor T EVO est une solution simple et compacte pour les applications modernes dans les secteurs tertiaire, commercial et industriel où une énergie électrique continue et stable est indispensable.

Caractéristiques générales

  • Puissance de 10 a 60kVA
  • Facteur de puissance de sortie = 1 (kVA = kW)
  • Onduleurs triphasés conventionnels
  • Technologie de conversion à 3 niveaux
  • Redresseur et Onduleur IGBT
  • Rendement élevé Jusqu’à 96 %
  • Processeur de Signal Numérique (DSP)
  • Facteur de puissance en entrée élevé (PFC)
  • Écran tactile avec navigation intuitive
  • Faible taux de distorsion harmonique en entrée et en sortie (THD)
  • Compatibilité avec les groupes électrogènes
  • Parallèlisable jusqu’à 4 unités
  • Pleine possibilité d'interface de communication

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs conventionnels

Téléchargements

Brochure
Certification environnementale IEC 62040-4
Logiciel
fr