L’Onduleur MEGALINE RACK est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, de type On Line à Double Conversion, architecture modulaire, possibilité de configuration N+X redondante, pour armoire rack 19".
Il débite une puissance nominale de 1250 jusqu'à 5000VA, équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'Onduleurs, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures.
Le module de 1250VA inclut tous les circuits de puissance (PFC, Onduleur, Booster) et le chargeur de batterie intégré.
Contient 3 batteries de 9Ah au plomb sans entretien.
C’est le chargeur de batteries qui peut être dans le cas où l’on devrait réduire le temps de charge pour de longues autonomies moins de 12 heures.
C’est le dispositif à employer pour garantir la continuité de service en cas d’entretien ou d’expansion de l’onduleur.