KEOR LP

ASI monophasé avec puissances

L’Onduleurs Keor LP est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, type On Line à Double Conversion.

Il débite une puissance nominale de 1000-2000-3000VA équipée de Batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'Onduleurs, dans un compartiment spécial, autrement dans une ou plusieurs armoires extérieures. Keor LP is available with different types of output sockets.

Caractéristiques générales

  • Onduleurs monophasés conventionnels en 3 types, en fonction de la puissance
  • Puissance de 1 à 3kVA
  • On-line double conversion VFI-SS-111
  • Port de communication RS232
  • Connectivité LAN / SNMP
  • Autonomie extensible avec cabinet batteries supplémentaires
  • Dimensions compactes et empreinte réduite

ONDULEURS MONOPHASÉS

Onduleurs conventionnels