Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent, un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l’onduleur et de gérer une multitude d’événements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,…) et d’exécuter en conséquence, une série d’actions.
Disponibles en versions interne et externe, la version s'insère dans un emplacement dédié de l’onduleur.
Tension d’alimentation 9 - 30 V d.c. (alimentation incluse dans les versions externes).
Les versions professionnelles et industrielles disposent de ports de communication supplémentaires RS 232 / RS 485.
Fonctions principales
- Mémorisation des événements dans le journal avec date et heure correspondantes
- Mémorisation de la variation des principaux paramètres de fonctionnement avec date et heure correspondantes
- Envoi d’e-mails
- Exécution d’actions programmées
- Arrêt des ordinateurs à distance
- Envoi de messages Trap SNMP
- Arrêt et rallumage de l’ASI
- Envoi de signaux de type “Wake On Lan (WOL)”
- Compatible avec le protocole SNMP
- Visualisation des données et de la configuration via le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.)
- Connexion Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex et full-duplex) avec fonction de reconnaissance automatique
- Fonction DHCP