L’Onduleur Keor HPE est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie 3-Level IGBT commutation, technologie PWM haute fréquence, de type on-line double conversion, avec la possibilité d'avoir une redondance modulaire N + X sur site, jusqu'à 6 unités au total.
Il débite une puissance nominale de 60-80-100-125-160-200-300-400-500kVA. Les batteries sont en plomb-acide, étanches, sans entretien, à soupape, et disposées, à l'intérieur de l'onduleur (60-80kVA).
Toutes les parties actives sont facilement accessibles par l’avant afin d’accélérer les interventions d’installation et de maintenance.
Les nouveaux Keor HPE sont équipés d’écrans intelligents, interactifs, simples et intuitifs, grâce auxquels il est possible de visualiser les paramètres de fonctionnement de l’UPS en sélectionnant la langue de son choix. Les écrans sont fournis en 2 versions différentes : LCD 7 pouces pour les modèles 60 –160 kW LED 10 pouces pour les modèles 200 –500 kW.