Armarios de baterías

Armarios de baterías universales para todos los SAI Legrand trifásicos de rango de potencia desde 10kVA hasta 800kVA.
El armario de baterías está diseñado para albergar baterías VRLA estándar con un rango de capacidad de 24 Ah a 105 Ah (C10).

Los armarios de baterías están disponibles en 5 dimensiones mecánicas diferentes, pueden contener varias combinaciones de baterías, hasta un máximo de 63 bloques, conectados en serie y en paralelo, con polos positivos, negativos, punto medio y con una tensión continua máxima de 800 Vcc.

Características generales

  • Voltaje nominal: 800 Vcc
  • Separación de baterías: panel interno en policarbonato
  • Acceso a interruptores y protección: desde la parte frontal inferior interna
  • Dispositivos de desconexión y protección: interruptor de portafusibles con fusibles rápidos NH (dimensionados acordes a la potencia de la batería)
  • Señal de apertura / cierre del portafusibles: Microinterruptor auxiliar
  • Entrada de cable: Partes inferiores derecha e izquierda
  • Conexiones de cable: en los terminales del portafusibles
  • Diametro máximo de cable a la entrada:3 x 150mm²
  • Acceso al armario: Puerta frontal con cerradura de llave, paneles laterales y trasero desmontables
  • Espesor de hoja de metal doblado de envolvente 20/10
  • Espesor estantes 30/10
  • Grados de protección IP20 (IP21 opcional)
  • Color RAL 7016

ACCESORIOS UPS

Armarios de baterías para SAI trifásicos