El SAI MEGALINE es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, arquitectura modular, posibilidad de configuración N+X redundante.
Emite una potencia nominal de 1250 hasta 10000VA, equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI en un alojamiento específico o en uno o más armarios extern.
El módulo de 1250 VA incluye todos los circuitos de potencia (CFP, variador, impulsor) y el cargador de baterías integrado.
Contiene 3 baterías de 9 Ah de plomo que no requieren mantenimiento.
Se trata de un cargador que puede funcionar si es preciso reducir el tiempo de recarga para tiempos largos de autonomía de menos de 12 horas.
Es el dispositivo ideal para garantizar la continuidad de servicio en caso de mantenimiento o expansión del SAI.