Die USV Anlage MegaLine ist mit einer High-PWM (Pulsweitenmodulation) Technologie ausgestattet. Sie ist eine Online (Dauerwandler) Anlage mit durchgeschliffenem Neutralleiter und modularer Architektur.
Es sind Leistungen von 1250 bis 10000 VA lieferbar. Die Anlage ist mit internen Batterien bestückt und kann über externe Batterieschränke (bestückt oder leer lieferbar) erweitert werden.
Das Modul mit einer Nennleistung von 1250 VA beinhaltet alle Leistungsfunktionseinheiten (Gleichrichter PFC, Wechselrichter, DC/DC-Wandler) sowie das Batterieladegerät.
Besteht aus 3 wartungsfreien Bleibatterien 9Ah.
Optional verfügbar, um den Ladestrom zu erhöhen (zur Realisierung langer Überbrückungszeiten oder Verkürzung der Ladezeit unter 12 Stunden).
Diese Option ist empfohlen, wenn die Versorgung der Last auch während Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten an der USV-Anlage sichergestellt werden muss.