Die neue Keor Multiplug ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist in den Leistungsstufen 600VA bis 800VA erhältlich. Die USV ist Controller- gesteuert und mit VRLA AGM Bleibatterien bestückt.
Die interne elektronische Spannungsstabilisierung (AVR) schützt die angeschlossenen Lasten effektiv gegen Störungen in der Elektrischen Versorgung.