TriMOD

Dreiphasige modulare USV

Von 10 bis 80 kW

TriMOD ist eine dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung von 10 bis 80 kW, die sich durch ihre modulare Architektur mit der Möglichkeit einer N+X‑Redundanz für das Leistungsmodul und den Leistungsschrank auszeichnet. Die redundanten und selbstkonfigurierenden Einphasenmodule gewährleisten maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität und machen TriMOD zur idealen Lösung für IT- und Rechenzentrumsanwendungen.

Allgemeine Merkmale

  • Modularer dreiphasiger USV‑Anlage von 10 bis 80 kW, Leistungsfaktor 1
  • VFI-SS-11 Online-Doppelwandler
  • Hoher Wirkungsgrad bis zu 96,5 %
  • Parallelschaltung bis zu 160 kW
  • Anpassbare, erweiterbare und redundante Lösungen (Konfigurationsphase In/Out, 3-1)
  • Leichtes Design für einfache Installation und schnelle Wartung
  • Benutzerfreundliche HMI mit 5’’ Touchscreen

Funktionen

  • Skalierbare Architektur mit Parallelschaltung für Leistungsmodul und USV-Schrank
  • Multi-Control-Board-Funktion
  • Dual-Eingang-Funktion
  • Plug‑&‑Play‑ und Hot‑Swap‑Technologie für Leistungsmodul und Batterie‑Schublade, ausgelegt gemäß EN 60485‑2 zur Vermeidung von Überhitzung
  • Drei unabhängige Ausgangsphasen
  • Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Modulare