TriMOD

Onduleur modulaire triphasé

De 10 à 80 kW

TriMOD est un onduleur triphasé de 10 à 80 kW caractérisé par son architecture modulaire avec la possibilité de disposer d’une redondance N+X pour les modules de puissance et l’armoire de puissance. Les modules monophasés redondants et auto-configurables garantissent une fiabilité et une flexibilité maximales, faisant de TriMOD la solution idéale pour les applications IT et Data Center.

Caractéristiques générales

  • Onduleur triphasé modulaire de 10 à 80 kW, facteur de puissance 1
  • Double conversion en ligne VFI-SS-11
  • Haute efficacité jusqu'à 96,5 %
  • Configuration parallèle jusqu’à 160 kW
  • Solutions adaptables, extensibles et redondantes (configuration phase In/Out, 3-1)
  • Conception légère pour une installation facile et une maintenance rapide
  • Interface utilisateur conviviale avec écran tactile 5’’

Fonctions

  • Architecture évolutive avec configuration parallèle pour module de puissance et armoire UPS
  • Fonction multi-carte de contrôle
  • Fonction double entrée
  • Technologie Plug & Play et hot‑swap pour le module de puissance et le tiroir batterie, conçue selon la norme EN 60485‑2 pour prévenir la surchauffe
  • Trois phases de sortie indépendantes
  • Journal d'événements complet avec date et heure

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs modulaires