KEOR COMPACT

Onduleur triphasé

10-15-20 kVA

L'onduleur Keor Compact est une alimentation sans interruption triphasée à double conversion en ligne.

Grâce à sa compacité et à sa facilité d'installation et d'utilisation, Keor Compact est parfait pour toutes les applications triphasées typiques de petite puissance, notamment pour les petits locaux techniques.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Double conversion en ligne
  • Correction du facteur de puissance d'entrée PFC (PF>0,99)
  • Écran tactile convivial de 4,3".
  • Large gamme de tension et de fréquence d'entrée
  • Double entrée
  • Démarrage à froid
  • Protection contre le retour de courant intégrée
  • Ports de communication intelligents et capacité de gestion SNMP
  • Fonctionnement en parallèle jusqu'à 6 unités
  • Batterie intégrée pour une autonomie standard
  • Autonomie prolongée avec l'armoire à batteries
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Chargeur intégré puissant
  • RS232, GenSet, contacts secs
  • Taille compacte, poids léger et faible bruit
  • Faible encombrement : 0,22m2
  • Roues pour un déplacement facile

ONDULEURS TRIPHASÉS

Onduleurs conventionnels