L’onduleur Keor S est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé utilisant les technologies de commutation IGBT et de modulation PWM haute fréquence, de type On Line à Double Conversion.
Il débite une puissance nominale de 3-6-10kVA. De par son architecture, cet onduleur peut être configuré en tour.
Deux modèles différents sont disponibles en configuration interne; batterie interne seule ou transformateur d’isolation en entrée avec batterie interne. En plus de ces deux configurations, l’utilisation simultanée des deux batteries interne et externe est possible grace à des protections de commutation CC.
                        L'autonomie des batteries sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la configuration, de l'âge de la batterie, la température, etc.
                        EBC= Coffret batteries esterne