KEOR S

1-phasige Online-USV-Anlage

Von 3 bis 10 kVA

Die USV Keor S ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IGBT und Hochfrequenter PWM Technologie und Doppelwandler-Technik. Sie ist lieferbar in den Leistungsstufen 3-6-10kVA.

Die Anlage ist als Tower Gehäuse lieferbar, welches entweder mit internen Batterien oder einem Ausgangstransformator bestückt ist. Zusätzlich kann die Anlage sowohl interne als auch externe Batterien gemeinsam nutzen was durch den DC-Schutzschalter erreicht wird.

Allgemeine Daten

  • Nennleistungsbereich 3 kVA bis 10 kVA
  • 1-phasiger Eingang / 1-phasiger Ausgang
  • IGBT-Wechselrichter
  • IGBT-Gleichrichter
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Digitaler Signalprozessor (DSP)
  • Hoher Eingangsleistungsfaktor (PFC)
  • Hohe Wirkleistung im Ausgang
  • Geringer Stromklirrfaktor im Eingang und klirrfaktorarme Ausgangsspannung
  • Kompatibel mit Generatorbetrieb
  • Schutzart IP31 für Industrieanwendungen
  • Bis zu 4 Einheiten parallel schaltbar (außer 3kVA)
  • Zusätzliche externe Batterieladegeräte für längere Überbrückungszeiten (nur 6-10 kVA)
  • Unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten stehen zur Auswahl

Funktion

  • Einfache Diagnosemöglichkeit
  • Umfangreiche Verwaltung und Kommunikationsmöglichkeiten
  • Integrierter Wartungsbypass
  • LCD-Display mit interaktivem Menü

Batterieleistung

Die angegebenen Überbrückungszeiten sind Richtwerte und können je nach Konfiguration, Alter der Batterien, Temperatur usw. variieren.
EBC = Externer Batterieschrank.

1-PHASIGE USV-ANLAGEN

Online-USV-Anlagen

Downloads

Broschüren
Bedienungsanleitungen
Environmental certification (PEP)
Umweltzertifizierung IEC 62040-4
Quick Guide
EN FR ES
Software
de