KEOR DK

Konvertierbare einphasige USV

Von 1 bis 20 kVA

Keor DK ist eine einphasige USV mit Online-Doppelwandlertechnologie, die entwickelt wurde, um einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst bei den kritischsten Anwendungen zu gewährleisten. Mit einem Leistungsbereich von 1 bis 20 kVA und Kompatibilität mit VRLA- und Lithiumbatterien bietet er Flexibilität und Zuverlässigkeit in jeder Umgebung.

Dank der fortschrittlichen AC-AC-Technologie erreicht Keor DK eine Energieeffizienz von bis zu 96 % (im ECO-Modus erreicht man 98 %) und trägt so dazu bei, die Betriebskosten und die Umweltbelastung erheblich zu senken.

Der Keor DK ist sowohl als Tower- als auch als 19-Zoll-Rack-Konfiguration erhältlich und die ideale Lösung für alle, die hohe Leistung, Energieeffizienz und Vielseitigkeit in einem leistungsstarken System verlangen.

Convertibles Rack/Tower 1-10 KVA

Allgemeine Merkmale

  • Ausgangsleistung Faktor 1, KVA = KW
  • Touchscreen-Display mit Schwerkraftsensor
  • AC/AC-Wirkungsgrad bis zu 96 %
  • Wirkungsgrad im ECO-Modus bis zu 98 %
  • 1-10 kVA 2U-Ausführung
  • Parallele Fähigkeit (≥5 kVA)
  • Lithium-fähig
  • Lösung für einen 600-mm-Rack-Schrank mit tiefer Auflösung
  • Hohe interne Ladelösung bis zu 8 A, um längere Laufzeiten zu erreichen
  • EPO, ROO, Relaiskontakt eingebettet
  • Kompatibel mit dem Aggregat

Rack: 10-20 KVA

Allgemeine Merkmale

  • Ausgangsleistungsfaktor 1, KVA = KW
  • Touchscreen-Display 4,2 Zoll
  • 3-1, 3-3, 1-1 Modus
  • AC/AC-Wirkungsgrad bis zu 96 %
  • Großer Eingangsspannungsbereich -60% ~ +25%
  • Parallele Fähigkeit
  • Lithium-fähig
  • Kompatibel mit dem Aggregat
  • Korrosionsbeständige Beschichtung
  • Externer USV-Ein- und Ausgangsverteilerkasten mit Rückspeiseschütz

360° -Ansicht

KEOR DK

KEOR DK
Handle

Batterieleistung

1-PHASIGE USV-ANLAGEN

Online-USV-Anlagen

Downloads

Broschüren
Bedienungsanleitungen
Environmental certification (PEP)
Zubehör