TRIMOD MCS

Die TRIMOD MCS CPS (Central Power Supply) sind einphasige und dreiphasige zentrale Stromversorgungssysteme mit Hochfrequenz-PWM-Technologie, Typ On Line Double Conversion, modulare Architektur, mit der Möglichkeit einer N+X redundanten Konfiguration.

Die MCS-Serie ist in Übereinstimmung mit EN 50171 konzipiert und ist die ideale Lösung für die Installation in Gebäuden, die den Brandschutzvorschriften unterliegen, insbesondere für die Versorgung von Notbeleuchtungsanlagen.

Das CPS TRIMOD MCS kann auch zur Versorgung von Alarmanlagen, Rauchansaugern, Kohlenmonoxiddetektoren und spezifischen Sicherheitssystemen in sensiblen Bereichen eingesetzt werden.

Allgemeine merkmale

  • Einphasige und dreiphasige modulare CPS
  • Leistung von 3 bis 80kW
  • Konform mit EN 50171
  • On-Line-Doppelwandler VFI-SS-111
  • Bis zu 96% hoher Wirkungsgrad
  • Leistungsfaktor 1
  • Anpassungsfähige, redundante und skalierbare Lösungen (3-1 IN/OUT-Phasenkonfiguration)
  • Schnelle und einfache Wartung
  • Geringe Umweltbelastung
  • Diagnose, Überwachung, historische Daten und Parameter vom Display aus einstellbar
  • Grundfläche und reduzierte Abmessungen
  • Schränke mit erhöhter Höhe zur Erhöhung der Autonomie und Standardkonfigurationen
  • Vorkonfigurierte Lösungen mit 1h Autonomie

Funktionen

  • Doppeleingangsfunktion (Dedizierter Eingang für Bypass-Leitung)
  • Hot-Swap-Funktion
  • Dauerbetrieb bis zu 120 % der Last
  • Schutz gegen Batteriepolaritätsumkehr
  • Ausgang vom Display aus konfigurierbar als PERMANENT oder NON PERMANENT
  • Menü in 7 Sprachen verfügbar
  • Frequenzumrichter fin 40-70Hz fout 50/60Hz (wählbar)
  • Betrieb mit Stromaggregat
  • Drei unabhängige Ausgangsphasen
  • Öko-Modus
  • Bypass-Eingriffsgeschwindigkeit einstellen
  • Ereignisprotokoll komplett mit Datum und Uhrzeit
  • Historische Daten jedes einzelnen Leistungsmoduls

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Modulare

Downloads

Broschüren
Software
de