KEOR DC

USV für Modem/Router und verbundene Vorrichtungen

Keor DC ist die neue USV, die speziell entwickelt wurde, um Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen und bei Stromausfall einen unterbrechungsfreien Betrieb aller mit dem Internet verbundenen Geräte wie Modems, Router, schnurlose Telefone oder VoIP zu ermöglichen.
Das elegante und moderne Design und die ultrakompakten Abmessungen ermöglichen es dieser USV, sich auch in kleinen Räumen perfekt an die häusliche Umgebung anzupassen.

Energieversorgung

Keor DC wird über das 230-V-Hausnetz mit Strom versorgt und ist dank der 4 verschiedenen Buchsen mit den meisten Routern und Telefonen auf dem Markt kompatibel.


Eigenschaften

  • Lithium-Ionen-Batterie mit einer Leistung von 2200 mAh
  • Aktive Leistung 25 W
  • Ausgangsspannung 9 - 12 - 15 - 19 Vdc anwählbar
  • ELEGANTES DESIGN UND ULTRAKOMPAKT
  • LED-Anzeigen

1-PHASIGE USV-ANLAGEN

Line interactive / soho

Downloads

Broschüren
Bedienungsanleitungen
TECHNISCHE DATENBLÄTTER
Environmental certification (PEP)