Keor MOD+ ist eine dreiphasige, modulare Online-USV mit Doppelwandlung, die für hohe Skalierbarkeit und maximale Verfügbarkeit in kritischen Anwendungen ausgelegt ist.
Hot-Swap-fähige Module ermöglichen N+X-Redundanz sowie Wartung ohne Unterbrechung, während ein flexibler DC-Bus sowohl VRLA- als auch Lithium-Ionen-Batterien unterstützt.
Verfügbar in 420-kW- und 600-kW-Konfigurationen, lässt sich das System bis auf 1,8 MW skalieren, um wachsende Infrastrukturen zu unterstützen.
Keor MOD+ ist auf maximale Verfügbarkeit ausgelegt und verfügt über dezentrale Steuerungen, echte N+X‑Redundanz sowie robuste elektromechanische Schalter, die Single Points of Failure eliminieren. Schutzbeschichtete Leiterplatten (Conformal Coating), ein Dual‑Input‑Design sowie die umfassende Überwachung kritischer Komponenten und Batterien gewährleisten hohe Widerstandsfähigkeit selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen. Funktionen wie statischer Bypass, Rückspeiseschutz (Backfeed Protection) und Not‑Aus‑Schaltung (EPO) sorgen für maximale Betriebssicherheit und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.