UPSaver ist eine Hochleistungs-USV, die auf im Betrieb skalierbaren 333-kVA-Modulen basiert. Sie kann bis zu 2,67 MVA in einer einzigen Einheit erreichen. Die einzelnen Einheiten können bis zu 21 MVA parallel geschaltet werden. UPSaver ist die ideale Lösung für Rechenzentren und geschäftskritische IT-Anwendungen und bietet höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Die Flexibilität des Systems ist so ausgelegt, dass es sich an die kritischen und wechselnden Anforderungen von Rechenzentren anpasst. Mit modernsten Komponenten ist UPSaver eines der kompaktesten, effizientesten und anpassungsfähigsten Stromversorgungssysteme.