HPi 33 EVO

Dreiphasige USV

Von 10 bis 40 kVA

HPi 33 EVO ist ein Online-USV-System mit Doppelwandlertechnologie, das einen Leistungsfaktor von 1 bietet – für maximale Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und hohe Effizienz. Es ist mit einem DSP-Controller und modernsten Komponenten ausgestattet und eignet sich ideal für kritische Anwendungen in verschiedenen Branchen wie IT, Computerperipherie, Automatisierung, Kommunikationssysteme, Prozess- und Medizintechnik. Die dreiphasige USV HPi 33 EVO bietet eine flexible Batteriekonfiguration, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Mit einer Nennleistung von 10 bis 40 kW erreicht sie bis zu 95 % Effizienz und senkt die Gesamtbetriebskosten.

Allgemeine Merkmale

  • Leistungsfaktor 1 für maximale Wirkleistung
  • Bis zu 95 % Effizienz zur Senkung der Betriebskosten
  • Skalierbarkeit auf bis zu 4 USV-Systeme (N+X-Redundanz) für maximale Verfügbarkeit
  • Benutzerfreundliches 5-Zoll-Touchscreen-Display
  • Fortschrittliches Batteriemanagement mit intermittierendem Laden
  • Temperaturkompensiertes Batterieladegerät
  • Schutzbeschichtete Leiterplatten für Umweltschutz
  • Ausgestattet mit Staubfilter für zusätzlichen Schutz
  • Kompakte Bauweise zur Reduzierung des Platzbedarfs

3-PHASIGE USV-ANLAGEN

Konventionelle

Downloads

Broschüren
Environmental certification (PEP)