HPi 33 EVO es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) online de doble conversión que ofrece un factor de potencia unitario para una disponibilidad máxima de energía, fiabilidad y alta eficiencia. Está diseñado con un controlador DSP y componentes de última generación, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas en sectores como TI, periféricos informáticos, equipos automáticos, sistemas de comunicación, equipos de proceso y equipos médicos. El SAI trifásico HPi 33 EVO ofrece una configuración de baterías flexible para adaptarse a los requisitos específicos de cada aplicación. Con una potencia de salida nominal de entre 10 y 40 kW, alcanza hasta un 95 % de eficiencia y reduce el coste total de propiedad.