NEW KEOR MULTIPLUG

El SAI Legrand modelo Keor Multiplug es sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva. Emite una potencia nominal de 600VA y 800VA y se controla a través de la CPU. Está equipado en su interior con batería de con acumuladores de plomo herméticos.

La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias la red eléctrica.

Características técnicas

  • Fusible reemplazable para una protección en caso de cortocircuitos.
  • Indicadores LED
  • AVR interno (regulador automático de voltaje)
  • Cargador USB
  • Tomas de salida disponibles en alemán o en francés

  1. Cable de entrada
  2. Fusible reemplazable
  3. 2 Tomas con protección contra las sobretensiones
  4. 4 Tomas auxiliadas y con protección contra las sobretensiones
  5. Indicadores led
  6. Botón de encendido
  7. Cargador usb

Vista de 360°

NEW KEOR MULTIPLUG

SAI MONOFÁSICO

Consumidor