Download Software

Download Software

Software

UPS Management Software - Free

Versión :
- WINDOWS: 6.32 240425
- LINUX 64-BIT: 6.34 241028

LICENSE KEY:
- Windows: 8ERR4X8301161605
- Linux: 8ERR4X-83010902118

Aplicaciones diseñadas para controlar el funcionamiento del SAI.

Software gratuito en catálogo, constituido por un conjunto de aplicaciones diseñadas para controlar el funcionamiento del SAI y garantizar la integridad de los sistemas operativos de los ordenadores alimentados por el SAI. La estructura cliente/servidor lo vuelve muy flexible, eficiente, fácil de usar y “ligero” en cuanto a los recursos de sistema que requiere.

Soporta los principales sistemas operativos, incluso en varias arquitecturas (Intel, Alpha, Itanium, etc.): Windows 2000 y superiores, Linux, Unix, Novell Netware y Mac OS X.

Los módulos principales que componen esta aplicación son:

UPSMON: interfaz gráfica que, después de conectarse con el módulo UPSMAN, permite acceder a los principales datos de funcionamiento del SAI y realizar pruebas.

UPSMAN: módulo servidor para la gestión del SAI mediante conexión RS232 o USB. Es capaz de controlar numerosos eventos (falta de red, sobrecarga, bypass, anomalía interna, etc.) y, para cada uno de estos, puede realizar múltiples acciones (registro en el archivo log, envío de mensajes emergentes, envío de email, ejecución de programas y apagados locales y remotos, etc.) incluso en tiempos diferentes.

Para gestionar varios PC remotos es necesario descargar las licencias RCCMD desde el área dedicada.

Download Software

Interfaz de red

CS141 (all models)

Versión :
- Firmware: 2.29.8 251206

Interfaz de red para la gestión de los SAI

Las interfaces de red son dispositivos hardware para la gestión de los SAI, no necesitan ningún software, porque en su interior hay un sistema operativo propietario que puede controlar constantemente el funcionamiento del SAI y gestionar múltiples eventos (falta de red, sobrecarga, bypass, anomalía).

Funciones ejecutables:

  • Memorización de archivos de registro con fecha y hora
  • Memorización del curso de los principales datos de funcionamiento con fecha y hora
  • Envío de e-mail
  • Ejecución de acciones programadas
  • Visualización de los mensajes en ventanas emergentes, ejecución de shutdown y mandos personalizados en ordenadores remotos (es necesario haber instalado el agente software RCCMD en estos ordenadores)
  • Envío de mensajes trap SNMP- Apagado y reencendido del SAI
  • Envío de señales “Wake on LAN (WOL)
  • Soporte del protocolo SNMP y de los principales software de gestión (HP OpenView, IBM Tivoli, etc…)
  • Visualizacion de los datos y configuración mediante navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…) o Telnet
  • Conexión Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex y full-duplex) con función de auto-reconocimiento
  • Función DHCP
Download Software

Interfaz de red

CS121 (all models)

Versión :
- Firmware: 5.72 200207

Interfaz de red para la gestión de los SAI

Las interfaces de red son dispositivos hardware para la gestión de los SAI, no necesitan ningún software, porque en su interior hay un sistema operativo propietario que puede controlar constantemente el funcionamiento del SAI y gestionar múltiples eventos (falta de red, sobrecarga, bypass, anomalía).

Funciones ejecutables:

  • Memorización de archivos de registro con fecha y hora
  • Memorización del curso de los principales datos de funcionamiento con fecha y hora
  • Envío de e-mail
  • Ejecución de acciones programadas
  • Visualización de los mensajes en ventanas emergentes, ejecución de shutdown y mandos personalizados en ordenadores remotos (es necesario haber instalado el agente software RCCMD en estos ordenadores)
  • Envío de mensajes trap SNMP- Apagado y reencendido del SAI
  • Envío de señales “Wake on LAN (WOL)
  • Soporte del protocolo SNMP y de los principales software de gestión (HP OpenView, IBM Tivoli, etc…)
  • Visualizacion de los datos y configuración mediante navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…) o Telnet
  • Conexión Ethernet 10/100Mbit Base-T (half-duplex y full-duplex) con función de auto-reconocimiento
  • Función DHCP
Download Software

Interfaz de red

CS101

Versión :
- Firmware: 3.8.CY504.Legrand.7
- CS101 finder: 5.1.2

Interfaz de red para la gestión de los SAI

Es un dispositivo de red especial diseñado para monitorear continuamente las operaciones de un UPS y para manejar sus eventos principales (fallo de alimentación, sobrecarga, bypass, fallas, …).
No se requiere ningún software externo.

Funciones ejecutables:

  • Memorización de archivos de registro con fecha y hora
  • Memorización del curso de los principales datos de funcionamiento con fecha y hora
  • Envío de e-mail
  • Ejecución de acciones programadas
  • ejecución de shutdown
  • Apagado y reencendido del SAI
  • support SNMP v1, v2, v3 (RFC1628 y PPC) y envío de mensajes trap SNMP
  • Envío de señales “Wake on LAN (WOL)
  • Visualizacion de los datos y configuración mediante navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…) o Telnet
  • Conexión Ethernet 10/100Mbit Base-T con función de auto-reconocimiento
  • Función DHCP
Download Software

Interfaz de red

CS102

Versión :
- Firmware: 0.90 a16
- SNMP FITility: 1.00.31

Network interface for UPS management

It is a special network device designed to continuously monitor the operations of an UPS and to handle its main events (power failure, overload, bypass, faults, …).No external software is required.

Main functions:

  • Event log with date and time;
  • Memorising the trend of the main operating data, complete with date and time;
  • E-mail transmission;
  • Accomplishment of scheduled actions;
  • Shutdown remote computers;
  • Turning the UPS off and on;
  • Transmitting Wake On LAN (WOL) signals;
  • SNMP v1, v2, v3 support (RFC1628) and SNMP traps messages transmission;
  • MODBUS TCP support
  • Data and configuration display via internet browser (Edge, Chrome, Firefox, Opera, etc…);
  • 10/100Mbit Base-T Ethernet link with self-recognition function;
  • DHCP function.
Download Software

Software

RCCMD - Free

Versión :
- Windows: 4.65 250210
- Linux 32-bit: 4.65 250210
- Linux 64-bit: 4.65 250210
- Mac OS X: 4.58 240715
- VMware ESXi (8/7/6.7): 4.65 250210

Software que habilita un ordenador a recibir y ejecutar comandos remotos transmitidos por los sistemas de gestión SAI.

Es un software que habilita un ordenador a recibir y ejecutar, mediante protocolo TCP/IP, los siguientes comandos remotos transmitidos por los sistemas de gestión SAI:

  • Apagado del sistema operativo
  • Visualización de mensajes emergentes
  • Ejecución de script personalizados (.COM, .EXE, BAT, .CMD) con las respectivas opciones.

Todos los mandos recibidos se memorizan en un archivo log. La ejecución de estos mandos está subordinada a un control de autorización: los mandos se aceptan solo si el SAI que los ha enviado se encuentra en una lista de autorización.

Es posible crear una lista de “redundancia”, es decir, un comando se ejecuta solo si es transmitido por más de un SAI (por ejemplo, para el apagado de un ordenador con alimentación redundante en dos o más SAI).

Los sistemas operativos soportados representan el 99% de los que actualmente se encuentran en el mercado (sistemas de virtualización, como VMware) y están disponibles incluso con arquitecturas diversas (por ejemplo procesadores Intel, PowerPC, Alpha).

Compatible con: UPS Management Software, CS141 (todos los modelos), SiteSwitch 4 (solo modelo SS4).

Download Software

Software

CS101/CS102 Shutdown Client

Agente software para monitorizar un SAI y ejecutar mandos en el ordenador en el que está instalado. Compatible con la interfaz de red CS101/CS102.

Es un software que permite a un ordenador monitorizar, a través del protocolo SNMP, uno o más SAIs y, si es necesario, ejecutar los siguientes mandos:

  • Parada del sistema operativo;
  • Visualización de mensajes emergentes;
  • Ejecutar un programa personalizado antes de la ejecución de la parada.

Todas las alarmas recibidas se almacenan en un archivo de registro.

Es posible crear una lista de "redundancia", es decir, un comando se ejecuta sólo si ha sido transmitido por más de un SAI (por ejemplo, para apagar ordenadores con alimentación redundante en dos SAIs).

Compatible con Windows (excepto Windows Server 2003, Windows XP y versiones anteriores) y con Linux.

Download Software

Software

UNMS

Versión 2.19 250305

License key: 8ERRUX4219210000618

UNMS (UPS Network Management System) es una aplicación “WEB based” capaz de controlar constantemente, mediante los sistemas de gestión SAI (interfaz PROFESIONAL e INDUSTRIAL, UPS Management software, SNMP) y el protocolo TCP/IP, el estado de todos los SAI instalados en uno o varios locales.

A la estación de control llegan todas las señales de alarma generadas por los diversos SAI, para poder ejecutar un diagnóstico inmediato y completo del posible problema y, de ser necesario, hacer intervenir con rapidez la asistencia técnica.

El estado de funcionamiento de cada SAI está representado por un icono con codificación de semáforo: cuando es necesario, el icono correspondiente al SAI en alarma cambia de color en función de la gravedad de la anomalía, el programa de control envía mensajes emergentes, email y ejecuta programas personalizados.

Con un navegador de internet y un clic del ratón se puede acceder al control del SAI en cuestión.

El soporte del protocolo SNMP permite usar esta aplicación incluso en SAI de marcas diferentes, siempre que sean compatibles con las especificaciones MIB RFC1628.

Además, el sistema permite personalizar la interfaz gráfica, memorizar en una base de datos todas las alarmas recibidas para poder ejecutar búsquedas, y visualizar gráficos que representan el movimiento de los principales parámetros operativos de los SAI.

La versión base es gratis y permite controlar hasta 25 SAI al mismo tiempo.

Disponible para Windows XP Pro y superiores.

Download Software

Software

UPS Setting Tools

Servicios de diagnóstico para SAI. Ofrecen una interconexión veloz y segura para el diagnóstico y la programación de funciones especiales.