KEOR SPE TOWER

SAI MONOFÁSICOS

Versión Torre de 750 a 3000 VA

El SAI Keor SPE Torre de Legrand es un sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología de línea interactiva y salida sinusoidal.

Ofrece una potencia de 750 VA a 3000 VA, está controlado por microprocesador, , está equipado con autodiagnóstico integrado y permite el arranque en frío.

La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI proporciona a las cargas conectadas una protección eficaz contra cualquier interferencia en la red eléctrica.

La protección de la red eléctrica más inteligente y eficaz viene acompañada del mejor diseño estético.

Características generales

  • Factor de potencia: 0,8
  • Pantalla LCD de fácil manejo
  • Barra de estado LED multicolor
  • Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada
  • Batería intercambiable en caliente
  • Cantidad ampliada de tomas de corriente programable
  • Protección contra sobrecarga, cortocircuito, retroalimentación y sobretemperatura
  • Potente cargador incorporado
  • Arranque en frío (alimentación de CC)
  • RS232 y USB - Slot SNMP
  • Función de encendido/apagado remoto
  • EPO (apagado de emergencia)
  • 2 contactos secos
  • Tamaño compacto y peso ligero

SAI MONOFÁSICO

Consumidor