KEOR HP

SAI trifásicos

De 60 a 800 kVA

El Keor HP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de 60-80-100-125-160-200-250-300-400-600-800kVA.

Características generales

  • Potencia de 60 a 800kVA
  • SAI trifásicos evolution
  • Rectificador IGBT
  • Alta eficiencia
  • Procesador de señal digital (DSP)
  • Alto factor de potencia de entrada (PFC)
  • Alto factor de potencia de salida
  • Recarga de baterías con compensación de la temperatura
  • Transformador de aislamiento integrado
  • Baja corriente de entrada e de salida (THD)
  • Compatibilidad con generadores
  • Paralelo hasta 6 unidades
  • Puertos de comunicacion

Funciones

  • Sistema de refrigeración optimizado

SAI TRIFÁSICOS

Evolution