MEGALINE RACK

SAI modulares monofásicos

De 1,25 a 10 kVA

El SAI MEGALINE RACK es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, arquitectura modular, posibilidad de configuración N+X redundante, para armario rack de 19 pulgadas.

Emite una potencia nominal de 1250 hasta 5000VA, equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI en un alojamiento específico o en uno o más armarios externos.

Características generales

  • SAI monofásicos modulares (Rack 19”)
  • Potencia de 1250 a 5000 VA
  • On-line doble conversión VFI-111
  • Soluciones adaptables, expansibles y redundantes
  • Gestión y mantenimiento fácil y veloz

Funciones

  • Amplio rango de tensión y frecuencia en entrada
  • Frecuencia de funcionamiento a 50 o 60 Hz con reconocimiento automático
  • Conversión de frecuencia 50 in – 60 out o viceversa
  • Ampliación del rango de frecuencia en entrada para el funcionamiento con grupos electrógenos
  • Funcionamiento en modo eco (ahorro energético)
  • Funcionamiento en modo espera de carga (protección bajo petición)
  • Tensión de salida regulable en pasos de 1 V desde el panel frontal
  • Nivel de ruido sumamente bajo
  • Medición de la temperatura interior y exterior
  • Control de la ventilación en función de la temperatura y de la carga
  • Predisposición para apagado remoto de emergencia

SAI MONOFÁSICO

Modulares