Keor MOD+

SAI modular trifásico

420 kW | 600 kW

Keor MOD+ es un SAI modular trifásico en línea de doble conversión, diseñado para ofrecer alta escalabilidad y máxima disponibilidad en entornos críticos.

Los módulos intercambiables en caliente permiten la redundancia N+X y el mantenimiento sin tiempo de inactividad, mientras que un bus de CC flexible admite tanto baterías VRLA como de ion-litio.

Disponible en configuraciones de 420 kW y 600 kW, el sistema escala hasta 1,8 MW para adaptarse al crecimiento de las infraestructuras.

Características generales

  • Arquitectura escalable – ampliable hasta 1,8 MW para satisfacer el crecimiento de la demanda energética
  • Módulos de potencia compactos de 60 kW / 3U que optimizan el espacio disponible en rack
  • Eficiencia de hasta el 96 % para reducir los costes operativos
  • Factor de potencia unitario a 40 °C que garantiza el rendimiento nominal sin degradación
  • THDi < 3 % que asegura una mejor calidad de la energía de entrada y mayor eficiencia global del sistema

Funciones

  • Módulos de potencia y de bypass estático intercambiables en caliente para un mantenimiento seguro sin interrupciones
  • Control independiente de módulos – garantiza la continuidad de servicio sin punto único de fallo
  • Monitorización y conectividad avanzadas con pantalla táctil de 10”, SNMP, Modbus y otros protocolos
  • Opciones de baterías flexibles (VRLA y Li-ion) con monitorización en tiempo real desde la interfaz del UPS
  • Diseño de bus de CC flexible para una carga más rápida y configuraciones de baterías adaptables

Diseñado para la fiabilidad

Keor MOD+ ha sido diseñado para ofrecer la máxima disponibilidad, gracias a controles descentralizados, verdadera redundancia N+X e interruptores electromecánicos robustos que eliminan los puntos únicos de fallo. Las placas electrónicas con recubrimiento conformal, el diseño de doble entrada y la monitorización completa de los componentes críticos y de las baterías garantizan una elevada resistencia incluso en los entornos más exigentes. Funciones como el bypass estático, la protección contra backfeed y el paro de emergencia (EPO) proporcionan seguridad operativa y total tranquilidad

SAI TRIFÁSICOS

Modulares

Descargas

Folleto
Manuals