SAI online doble conversión equipados con microprocesador DSP, para un control exacto y constante de todas las medidas, y con circuito de corrección del factor de potencia (PFC). Electrónica con tecnología sin transformador para una energía de alta calidad de salida, con rendimientos hasta el 93%.
Permiten dimensionar el SAI según las necesidades, sin excluir eventuales implementaciones futuras. Están formados por módulos «ESTÁNDARES» que pueden ser agregados a máquinas existentes, para ampliar tanto la potencia como la autonomía. Garantizan los máximos niveles de redundancia gracias al innovador sistema modulares.