El Keor HPE es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.
Emite una potencia nominal de60-80-100-125-160-200-300-400-500kVA. Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI (60-80kVA).
Desde la parte frontal se puede acceder con facilidad a todas las piezas internas, lo que permite acelerar las operaciones de instalación y mantenimiento.
Los nuevos Keor HPE están equipados con pantallas smart, interactivas, sencillas e intuitivas, gracias a las cuales es posible visualizar los parámetros de funcionamiento del UPS, seleccionando el idioma preferido. Las pantallas se suministran en 2 versiones diferentes: LCD 7 pulgadas para los modelos 60 –160 kW LCD 10 pulgadas para los modelos 200 -500 kW.