Los TRIMOD MCS CPS (Central Power Supply) son sistemas de alimentación central monofásica y trifásica con tecnología PWM de alta frecuencia, de tipo On Line Double Conversion, de arquitectura modular, con posibilidad de configuración redundante N+X.
La serie MCS está diseñada de acuerdo con la norma EN 50171 y es la solución ideal para la instalación en edificios sujetos a la normativa de seguridad contra incendios, y en particular para el suministro de sistemas de iluminación de emergencia.
El CPS TRIMOD MCS también puede utilizarse para alimentar sistemas de alarma, equipos de aspiración de humos, detección de monóxido de carbono y sistemas de seguridad específicos en zonas sensibles.
 
                                    Módulo de batería práctico y fácil de instalar (sólo 13 kg)
 
                                    Módulo de potencia monofásico compacto y ligero (sólo 8,5 kg)