KEOR DK

SAI monofásico convertible

De 1 a 20 kVA

Keor DK es un SAI monofásico con tecnología de doble conversión en línea, diseñado para garantizar un funcionamiento ininterrumpido incluso para las aplicaciones más críticas. Con un rango de potencia de 1 a 20 kVA y compatibilidad con baterías VRLA y de litio, ofrece flexibilidad y fiabilidad en cualquier entorno.

Gracias a la avanzada tecnología AC-AC, Keor DK alcanza hasta un 96% de eficiencia energética (alcanzando el 98% en modo ECO), lo que ayuda a reducir significativamente los costes operativos y el impacto medioambiental.

Disponible en configuraciones de torre y rack de 19", Keor DK es la solución ideal para aquellos que exigen alto rendimiento, eficiencia energética y versatilidad en un sistema potente.

Rack/Torre Convertible 1-10 KVA

Características generales

  • Factor de potencia de salida 1, KVA = KW
  • Pantalla táctil con sensor de gravedad
  • Eficiencia de CA/CA de hasta el 96%
  • Eficiencia del modo ECO de hasta el 98%
  • Diseño 1-10kVA 2U
  • Capacidad paralela (≥5kVA)
  • Listo para litio
  • Solución de menor dependencia para armario rack de 600 mm
  • Solución de cargador interno alto de hasta 8 A para lograr tiempos de funcionamiento más prolongados
  • EPO, ROO, contacto de relé integrado
  • Compatible con grupos electrógenos

Bastidor 10-20 KVA

Características generales

  • Factor de potencia de salida1, KVA = KW
  • Pantalla táctil de 4,2 pulgadas
  • Modo 3-1, 3-3, 1-1
  • Eficiencia de CA/CA de hasta el 96%
  • Amplio rango de voltaje de entrada -60% ~ +25%
  • Capacidad paralela
  • Listo para litio
  • Compatible con grupos electrógenos
  • Recubrimiento anticorrosivo
  • Caja de distribución de entrada y salida de UPS externa con contactor de retroalimentación

Vista de 360°

KEOR DK

KEOR DK
Handle

Battery Performance

SAI MONOFÁSICO

Evolution

Descargas

Manuals
Environmental certification (PEP)
Accesorios