KEOR SP

UPS monofásico para aplicaciones de oficina y computadora

De 600 a 2000 VA

El SAI Keor SP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología de línea interactiva con salida sinusoidal. Emite una potencia nominal de 600-800-1000-1500-2000VA y se controla a través de la CPU. Está equipado en su interior con baterías de con acumuladores de plomo herméticos regulador por válvulas.

La presencia de un estabilizador electrónico (AVR) en el interior del SAI, asegura una protección eficaz a las cargas conectadas contra las interferencias de la red eléctrica.

 

Características técnicas

  • Barra LED de 3 colores
  • Botón de silencio
  • AVR interno (regulador automático de voltaje)
  • Puerto USB + RS232
  • Tomas de salida disponibles en IEC, tipo alemán o francés
  • Compatibilidad con NAS

Vista de 360°

KEOR SP

SAI MONOFÁSICO

Consumidor